110-7949: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    110-7949: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3406

    Número de pieza: 110-7949
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 1.041,40
    • Altura (pulg): 41
    • Ancho (mm): 1.473,20
    • Longitud (mm): 1.625,60
    • Longitud (pulg): 64
    motor grader
    16H NA