111-3769: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-3769: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 111-3769
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 185,42
    • Altura (pulg): 7,3
    • Ancho (mm): 294,64
    • Longitud (mm): 535,94
    • Longitud (pulg): 21,1
    track-type tractor
    7A D7G, D6H, D6R, D7G2 D6H XR D6D, D7R, 6S D7H, 7S 7 6SU 6A 7U 56H 7SU D6G2 LGP D6H II 6 D6G2 XL D6H XL 57H

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 627G, 627F

    pipelayer
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    motor grader
    140H NA 160H NA 140G, 12H NA 160H, 163H NA 12H, 143H, 160H ES 140H, 12H ES 14H NA 14G, 12G, 140H ES

    wheel-type loader
    966F II 966G, 966F, 972G, 966D, 966E

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306, 3306B

    excavator
    330B L 330-A L 235C, 235B, 330 L 330-A 330-A L 330B

    earthmoving compactor
    815F, 815B, 816B, 816F