111-3815: CONJUNTO DE COLLAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-3815: CONJUNTO DE COLLAR

    Número de pieza: 111-3815
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de solenoide del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas de solenoide son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pulg): 0,6
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H, 120H NA 120H ES 135H NA

    wheel-type loader
    960F, 962G