111-3820: Anillo retención
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-3820: Anillo retención

    Número de pieza: 111-3820
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de retención de dos piezas

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,15
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,26
    • Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
    • Diámetro interno (pulg): 2,25
    • Material: Plástico de nailon
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    exc
    5130B, 5230B, 5130

    meng
    3512 3516B 3508B 3516E 3508C 3512B 3512C 3516C 3508 3516

    petr
    3512C 3512 3516C 3508C 3512B TH48-E80 3512E 2016 3508B CX48-P2300 TH48-E70 3516B

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3508B 3508 G3516 3516B 3512B G3520B 3512 G3508 3516 3512C 3516C G3516B PMG3516 G3520J 3508C G3512 SPS343 G3516J SPF743 SPF343C SPF343 G3508J G3512B G3508B SPT343

    wtt
    854G

    off highway trucks
    793C, 785C, 777DLRC

    emp
    MD6540C

    teng
    C-9

    oht
    776D, 797, 793B, 777D, MT4400D AC 793C, 789D, 785D, 793D, 789C, 785C, 777C, 784C, 777B, 785, 784B, 789B, 797B, 776C, 777, 785B, 789

    epg
    3512B G3508 3512 3512C 3516B 3516C G3520B 3508B 3516 G3516B G3516 G3512 3508C 3508

    wtl
    992G, 994D, 994H, 994F, 994