Para ver más tiendas de distribuidores, ingrese una nueva ubicación.
{location}
null tiene pendiente la aprobación o configuración manual de su cuenta
Hemos recibido su registro y null le enviará una notificación una vez que se complete su cuenta.
Guardar en mi equipo
Ahorre tiempo y evítese molestias: ingrese la información sobre su equipo solo una vez y, a continuación, guárdela para un uso futuro.
Marca:
Cat
Familia:
Modelo:
Número de serie:
Ingrese un identificador único para el equipo. Puede crear un alias o ID que utiliza su empresa para identificar este equipo.
Ingrese un número de serie válido que comience con tres caracteres alfanuméricos seguidos de caracteres numéricos (p. ej., XYZ01234). Por lo general, la placa del número de serie se encuentra en la parte trasera del bloque de motor.
* campos obligatorios
No se puede guardar el equipo
Lo sentimos, pero el sistema no puede guardar el equipo en este momento. Puede seguir comprando para este equipo o puede tratar de guardarlo más tarde.
La cantidad del pedido debe ser un múltiplo de la cantidad del paquete
Actualice las cantidades de los artículos en su carro de compras.
Dealer price and inventory are currently unavailable. You may still build an order and submit it to your dealer to complete your transaction, or try again later.
Para la compra de este producto necesitará realizar un depósito adicional que se le reembolsará una vez que devuelva el producto anterior al distribuidor de Caterpillar donde lo adquirió. El depósito de cambio se reembolsará tras la devolución del producto aceptable (pieza usada) al distribuidor. Para calificar al reembolso de un depósito de cambio, el producto anterior debe cumplir ciertos criterios. Los criterios típicos incluyen, entre otros, los siguientes: debe estar totalmente ensamblado y completo, no presentar grietas o roturas, sin picaduras o corrosión en exceso, sin daños por incendio y debe corresponder a un número de pieza Cat® aceptable. Los criterios de aceptación de productos de cambio pueden variar según el producto: comuníquese con su distribuidor para obtener más detalles.
Esta pieza parece que es compatible con su equipo sobre la base de la información original de fábrica. Este indicador solo debe usarse como guía y no garantiza la compatibilidad. Si tiene alguna pregunta al respecto, consulte a su distribuidor.
No podemos verificar si esta pieza es compatible.
No podemos verificar si esta pieza es compatible con su equipo sobre la base de la información de fábrica. Este indicador solo debe usarse como guía. Si tiene alguna pregunta al respecto, consulte a su distribuidor.
Tubería de inyección de combustible
Descripción:
Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.
Atributos:
Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.
Advertencia:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Pieza sin posibilidad de devolución
Remanufactured part
Especificaciones
UNIDADES:
Imperial
Sistema métrico
Altura (mm):
58,42
Altura (pulg):
2,3
Ancho (mm):
93,98
Longitud (mm):
647,7
Longitud (pulg):
25,5
Modelos compatibles
generator
SR500
engine - generator set
SPS342
SPT342
3412,
SCT673
3412C,
PM3412
*Los precios incluyen GST. El precio final, incluido el flete (si corresponde), se mostrará en la página de confirmación de pedido antes de realizar el pedido, en la cual se mostrará el GST en una aproximación total de la factura.
* Los precios indicados no incluyen el GST. El precio final, incluidos el GST y el flete (si corresponde), se mostrará en la página de confirmación del pedido antes de realizar el pedido, donde se mostrará el GST en el total de la factura.