111-4131: CONJUNTO DE TUBERÍA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-4131: CONJUNTO DE TUBERÍA

    Número de pieza: 111-4131
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Tubería de inyección de combustible

    Descripción:

    • Las tuberías de inyección de combustible sirven para enviar combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 48,26
    • Altura (pulg): 1,9
    • Ancho (mm): 111,76
    • Longitud (mm): 759,46
    • Longitud (pulg): 29,9
    generator
    SR500

    engine - generator set
    PM3412 3412C, 3412

    engine - industrial
    SPT342 3412, SCT673 SPS342 3412C