111-5162: GRUPO DE CONTROL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-5162: GRUPO DE CONTROL

    Número de pieza: 111-5162
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Control de la relación de combustible

    Descripción:

    • Los controles de la relación de combustible sirven para regular la mezcla de combustible y aire de las cámaras de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 63,5
    • Altura (pulg): 2,5
    • Ancho (mm): 160,02
    • Longitud (mm): 254
    • Longitud (pulg): 10
    wheel tractor-scraper
    615, 637D, 615C II 627B, 637E, 637G, 627E, 615C, 627F, 627G, 611

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3304B, 3306B, 3304

    motor grader
    14H NA 12H ES 140G, 12H, 160H, 140H NA 160H ES 140H, 12G, 143H, 140H ES 160H NA 163H NA 14G, 12H NA

    wheel-type loader
    950E, 966F II 966F, 972G, 966G, 966D, 950B/950E 966E, 970F, 950B

    engine - industrial
    3306, 3306B

    wheel-type skidder
    545, 525, 515

    articulated dump truck
    D25D, D25C, D30D, D350D, D30C, D300E, D300B, D300D, D35C, D300E II D350C, D250E, D250E II

    challenger
    65D, 65C, 65B, 65

    track-type tractor
    D7G2 6S D7H, D6H XR D6H, 7S D6R, 6A D7R, 7SU 6SU D6H XL 7A D7G, D6G2 XL 7U 57H D6G2 LGP 6 7 D6H II 56H

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330-A 330-A L 235C, 235B, 350-A 330B L 330 L 350-A L 235D, 350 L 330B

    earthmoving compactor
    815F, 815B, 816F, 816B