+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-5822: EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 111-5822
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de escape

    Descripción:

    • Las empaquetaduras sellan dos superficies en contacto.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,54
    • Ancho (mm): 508
    • Longitud (mm): 508
    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C280-16 3512B C280-12 3608 3516C 3612 3516B 3512C C175-16 3512 3508B 3512E C280-6 3408 3516 C280-8 3516E 3408B 3616 3606

    3500
    3512C 3516C 3516B 3516BHD 3512 3516E G3520H 3512CHD

    petr
    TH48-E80 3512C 3516C 3512B 3516B TH48-E70 C280-12 CX48-P2300 C175-16

    ieng
    G3516 3516B G3608 3512E G3520B 3512C 3512B G3606B 3516C G3606 3516 G3512H G3516B G3512B C280-16 G3516J G3612 C175-16 PMG3516 3508B 3508C G3516C G3520J G3516E G3616

    epg
    3508 G3520C G3516E 3516C 3516 3512B G3512 G3516C 3512 3508B 3512C 3516B