111-6813: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-6813: CONJUNTO DE MÚLTIPLE

    Número de pieza: 111-6813
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple del regulador

    Descripción:

    • Los múltiples son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 91,44
    • Longitud (pulg): 3,6
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H NA 135H NA 120H ES 120H

    wheel-type loader
    962G, 960F