111-7221: CONJUNTO DE VÁLVULA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-7221: CONJUNTO DE VÁLVULA

    Número de pieza: 111-7221
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 30,23
    • Altura (pulg): 1,19
    • Ancho (mm): 30,23
    • Longitud (mm): 132,08
    • Longitud (pulg): 5,2
    track-type tractor
    D5M D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT38F

    motor grader
    135H NA 120H NA 120H, 120H ES

    wheel-type loader
    938F, 960F, 924F, 950F II 962G, 938G, 950F, 950G

    track-type loader
    963B

    engine - truck
    3116, 3114

    challenger
    35, 45, 55