111-8015: CONJUNTO DE EMPAQUETADURA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-8015: CONJUNTO DE EMPAQUETADURA

    Número de pieza: 111-8015
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Empaquetadura de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las empaquetaduras son componentes importantes de las culatas de cilindro. Estas culatas se apoyan en la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funcionan como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,6
    • Altura total (pulg): 0.06
    • Ancho total (pulg): 15.56
    • Descripción del material: Stainless steel
    • Longitud (pulg): 40,31
    • Longitud total (pulg): 40.31
    marine products
    3306B

    wheel tractor-scraper
    637E, 627G, 615, 637G, 627E, 615C II 611, 615C, 627F, 627B

    engine - generator set
    3306B

    track excavators
    235C, 235B, 330B, 330, 350L, 330BLN, 330L, 330BL, 330LN

    track type tractors
    D7G, D6G, D6R, D7R, D6D, D6H, D6RLGP, D6HIIXR, D6RXL, D6RXR, D6RXW, D7RLGP, D6DLGP, D6HLGP, D6DSR, D6GIILGP, D6HIIXL, D7H

    articulated trucks
    D250EII

    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G II

    track-type tractor
    D7H, D6R, D6H, D5E, D7G, D6G2 XL D7R LGP D6G SR D7R XR D6E D6D, D7R, D6D SR D6H XR D7G2 D6H II D6H XL D6G2 LGP D6E SR

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973, 973C

    3300
    G3306B 3306 G3306 3306B

    wheel tractor scrapers
    627E, 627EPP

    motor grader
    140H, 163H NA 140G, 12H NA 12H ES 140H ES 160H NA 140H NA 14G, 160G, 160H ES 12G, 160H, 14H NA

    wheel-type loader
    924G, 972G, 966D, 970F, 966G, 966F II 966F, 966E

    engine - industrial
    3306 3306B D333C G3306 G3306B 3208

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D300E II D250E II

    compactors
    815B, 816F, 815F, 816B

    motor graders
    14G, 12G, 160H, 140G, 12H, 143H, 140H, 160HNA, 140HNA, 12HNA, 163H

    engine - truck
    3306 1673C 3306B 3208 3306C G3306

    challenger
    65C, 65D

    pipelayers
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    skidders
    528B, 545

    wheel loaders
    972G, 966F, 966G, 970F, 950F, 966FII

    excavator
    330 L 350, 235D, 350 L 330B L 330B, 330, 330B LN

    wheel dozers
    814F, 814B

    wheel excavators
    W330BMH