111-8398: CONJUNTO DE NÚCLEO DE OC
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-8398: CONJUNTO DE NÚCLEO DE OC

    Número de pieza: 111-8398
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Los núcleos constituyen un componente importante de los enfriadores de aceite, los cuales se usan para mantener la temperatura del aceite.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 170,2
    • Ancho (mm): 698,5
    • Longitud (mm): 1.333,5
    wheel dozer
    824G

    earthmoving compactor
    825G, 826G