111-9860: Grupo de Motor de Arranque: eléctrico
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    111-9860: Grupo de Motor de Arranque: eléctrico

    SKU:111-9860
    $1.00

    Motor de arranque eléctrico de servicio pesado de 12 voltios

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:
    Los motores de arranque Cat® se diseñaron específicamente para controlar la corriente alta experimentada durante la puesta en marcha de los motores Cat en lo que respecta a las RPM del arranque.

    Atributos:
    • Con el mecanismo de cambio de velocidad de conexión positiva se garantiza una conexión precisa entre el piñón y la corona.
    • La caja del solenoide sin costuras de una sola pieza permite proporcionar protección contra la corrosión.
    • La caja giratoria del mando permite realizar un montaje flexible.
    • Con el portaescobillas se proporciona una presión de resorte constante para que el desgaste sea uniforme.

    • Dientes del piñón: 10/11
    • Marino aprobado: No
    • Corriente (amperios): 220
    • Círculo de montaje (mm): 127,0
    • Paso del piñón: 8/10
    • Voltaje (voltios): 12
    • Arranque eléctrico o prelubricación: Arranque eléctrico
    • Tamaño de montaje (cono de punta): Caja cónica SAE No. 1, caja cónica SAE No. 1