112-1554: CONJUNTO DE ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-1554: CONJUNTO DE ENGRANAJE

    SKU:112-1554
    $1.00

    Engranaje loco

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Mediante los engranajes locos se puede cambiar la dirección de rotación del eje de salida o reducir el tamaño de los engranajes de entrada o de salida mientras mantienen el espacio de los ejes.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (pulg): 11,3
    • Altura (pulg): 2,8
    • Altura (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 287,02