112-2333: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-2333: COJINETE

    Número de pieza: 112-2333
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    wheeled excavator
    W330B M325B W345B II

    mini hydraulic excavator
    307B

    excavator
    325B L 325 LN 330-A LN 325-A 318B N 330-A L 325-A FM L 325-A L 330 LN 330 L 320B S 345B II 385B, 322B L 322-A LN 320-A N 5110B 320B LL 322-A N 345B L 317 N 330-A 315-A 312B, 317-A 312-A 315B L 322-A L 350-A 315B FM L 322N, 345B II MH 320B L 320-A S 320N