112-2494: PROTECTOR DE BARRA LATERAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-2494: PROTECTOR DE BARRA LATERAL

    Número de pieza: 112-2494
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de barra lateral

    Descripción:
    Protector de barra lateral (pasador lateral)


    Atributos:
    Con pasador
    Protege la integridad estructural de los cucharones y mejora la penetración.


    Aplicación recomendada:
    Determinados cucharones de la familia E, F, G, H, TB, VB, HB y UB (HD, HDR, HDP).

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 239
    • Altura (pulg): 9,41
    • Ancho (mm): 79
    • Longitud (mm): 943
    • Longitud (pulg): 37,13
    • Machine (Máquina): Excavadora
    excavator
    336D L 345C, 349E L 349F, 345B L 365B L 330B L 345B, 345D L 365B, 375-A L 349F L 330C L 349E, 349D L 345D