+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-2497: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 112-2497
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 254
    • Grosor (mm): 40
    • Longitud (mm): 242
    exc
    5080

    wktl


    wtl
    962K, 950K