112-2556: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-2556: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 112-2556
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J550 con ARM

    Descripción:
    Adaptador izquierdo con Pasador Lateral con ARM J550 que se ajusta a una cuchilla de la base de 63 mm y una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger a las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias al ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J550
    wheel-type loader
    988F II 990 II 988G, 990H