112-2866: ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-2866: ACEITE

    Número de pieza: 112-2866
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat TDTO 10W (200 L)

    Descripción:
    El aceite del tren de impulsión y de la transmisión Cat® cuenta con una fórmula adaptada al sistema que proporciona una mayor vida útil del disco de embrague y un desgaste óptimo de los engranajes, los cojinetes y el material del disco de fricción.


    Atributos:
    Es necesario que el TDTO™ Cat pase cinco pruebas adicionales de Caterpillar además de las normas mínimas de la industria.


    Aplicación recomendada:
    Servotransmisiones y la mayoría de los compartimientos de mandos finales y de frenos húmedos.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • SAE: 10W
    • Se cumplen las clasificaciones: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.