+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-3102: Sello anular

    Número de pieza: 112-3102
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    O-ring

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • : 0
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,6
    • Diámetro interno (mm): 15,5
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    wheel tractor scrapers
    627H, 637K, 631K, 627KLRC, 631KLRC, 637KLRC

    whex
    M322D MH M324D2 MH M318D MH M322D2 MH

    emp
    6015B, 6020B

    teng
    C15 C11

    track type tractors
    D10T, D10N, D11TCD

    wtl
    990K, 992K, 990H, 993K

    meng
    C18 C32

    adt
    740B

    petr
    TH48-E70 TH35-E81 CX35-P800 CX35-C18I TH35-C15T C18 CX38-P800 CX31-C18I CX31-P600 CX38-P892

    15 to 18 liter
    C18 C15

    ttt
    D11R, D10T2, D11T, D8T, D10R, D10N

    ieng
    C32 C27 C18

    epg2
    SR5 SR4B

    wts
    657E, 633E II 631K, 631G, 621H, 637E, 637K, 627K LRC 627H, 631E, 651E, 637G, 627K

    wtt
    844K, 854K, 844H

    off highway trucks
    772G, 772GLRC

    wheel loaders
    993KLRC

    oht
    772G, 770G, 777G, 775E, 769D, 777E 773G LRC 785D, 771D, 777D, 775G LRC 775G OEM 772G OEM 772, 770G OEM 773G OEM 775F, 776D, 773F, 773E, 785G 773G, 770, 777F, 775G

    wheel dozers
    844KLRC, 854KLRC

    epg
    C32 C27 C18

    wheel excavators
    M322D2MH, M318DMH, M324D2MH, M322DMH