+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-3249: CONJUNTO DE SILENCIADOR

    Número de pieza: 112-3249
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Silenciador

    Descripción:

    • Los silenciadores reducen la cantidad de ruido emitido por el escape de un motor de combustión interna.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 185,42
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 706,12
    ttt
    D6G SR

    mg
    14G, 12G, 160G, 140G