112-8139: CONJUNTO DE ZAPATA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-8139: CONJUNTO DE ZAPATA

    Número de pieza: 112-8139
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (caucho protegido, garra doble)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena con caucho protegido tienen caucho sujeto a la garra, lo que proporciona un aumento de la tracción y una superficie de contacto que puede usarse de forma segura con las aplicaciones que podrían sufrir daños debido a la zapata de la cadena de acero.
    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 19,7
    • Paso de la cadena (pulg): 6,91
    • Tamaño del perno (pulg): 5/8
    • Tipo de zapata: Caucho protegido, garra doble
    track-type loader
    953B, 953C