+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-9035: CONJUNTO DE VARILLA

    Número de pieza: 112-9035
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia ante los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo Cat® Reman
    mg
    160H NA 140H, 160K, 140H NA 120H, 12H, 160H, 163H, 12H NA 140H ES 140K 2 120H NA 135H, 160H ES 12K, 120K, 135H NA 120H ES 140K, 143H, 120K 2 12H ES 163H NA