112-9736: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    112-9736: Sello

    Número de pieza: 112-9736
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 445
    • Altura total (pulg): 17,52
    • Ancho total (mm): 254
    • Material: Caucho
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla superior
    track-type tractor
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    wheel tractor scrapers
    627K, 623H, 623K, 627H, 627KLRC, 621KOEM, 621HOEM, 621KLRC, 621H, 623KLRC

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H, 621K OEM 621H, 621K

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 140M, 160M, 14M-3 16M, 160K, 12M, 24M, 120K, 14M, 140K, 12K, 14L

    wheel-type loader
    950H, 928G, 966H, 914G, 930G, 930H, 924GZ, 962H, 924G, 972H, 980H, 962K, 928HZ, 924H, 950K, 914G2, 924HZ

    wheel loaders
    IT28G, IT14G2, IT14G, IT62H, 924G

    track type tractors
    D9R, D8T, 59N 9SU 9 D6R II 59L D9T, D10T, 58L D9N, 9U D9RLRC, D6RII

    motor graders
    160M, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120