113-9604: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    113-9604: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 113-9604
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J600

    Descripción:
    Adaptador Central J600 para usarse con una cuchilla de la base de 80 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J600
    excavator
    365C 385C, 385C L 330C, 385B, 375, 375 L 365B, 365C L 5110B 365B L 365B II