• \
  • Inicio
  • 114-0464: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0464: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 114-0464
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J460

    Descripción:
    Adaptador Central J460 para usarse con una cuchilla de la base de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J460
    ttl
    973, 973C, 973D

    wktl


    wtl
    988K, 988F, 980G II 986K 972K, 972H, 988H, 980G, 988B, 986H, 988G, 988F II