+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0465: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 114-0465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J460

    Descripción:
    Adaptador Derecho J460 para usarse con una cuchilla base de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J460
    wheel loaders
    988F, 980GII, 980G, 988G, 986H

    track excavators
    345BII