• \
  • Inicio
  • 114-0466: Adaptador de la serie J (lado pasador)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0466: Adaptador de la serie J (lado pasador)

    Número de pieza: 114-0466
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J460

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo J460 para usarse con una cuchilla base de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J460
    exc
    345B II

    wheel loaders
    986H

    wktl


    wtl
    988F, 980G II 980G, 986K 988G, 988F II 988B