114-0468: PASADOR: HERRAMIENTA DE CORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0468: PASADOR: HERRAMIENTA DE CORTE

    Número de pieza: 114-0468
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de Servicio Pesado (J450/460)


    Atributos:
    El pasador está biselado en ambos extremos y se puede instalar en cualquier lado de la punta.
    El pasador está ranurado.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para los Adaptadores y las Puntas J450/460.
    Para usar con el Conjunto del Retenedor de Servicio Pesado, número de pieza 107-3469.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (pulg): 0,94
    • Longitud (pulg): 5,24
    wheeled excavator
    M312, M315 M320, M318

    wheel-type loader
    986H, 980G II 986K 992G, 980F, 988G, 980F II 980K, 988F, 980G, 980H, 980C, 988H, 972H, 988B, 972K, 988F II

    work tool


    track-type loader
    973C, 973D, 973

    excavator
    336E L 345B II 323D2 L 345B, 340D2 L 323D L 330D, 345B L 322C, 330C L 326F 324D L 345D L 330D L 330D2 L 325 L 345C, 349E L 336D2 L XE 325D, 350-A 330B L 329E L 322 LN 330-A L 329D2, 330 GC 336F L 385B, 326F L 336D L 330-A 326D2 L 329D2 L 330C, 349D L 320-A N 336D2 L 329D L 325B L 349F L 330C LN 336F 336D2 GC 336E, 350-A L 325C, 329D, 330 L 320N, 326D L 320 L 330-A LN 336D2, 324E, 235C, 326D2, 345D, 336D2 XE