114-0713: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0713: Anillo

    Número de pieza: 114-0713
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 4
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,16
    • Ancho de sección transversal (mm): 7,9
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,31
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (mm): 142
    • Diámetro interno (pulg): 5,59
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    log loaders forestry
    558LL, 320BLL, 324DFMLL, 538LL

    forestry excavators
    558GF, 320CFMHW, 325DFMGF

    forest products
    558 322C

    excavator
    335F LCR 329D2 L 324D FM LL 329E, 320D, 320C, 320C FM 325C, 320B FM LL 330 GC 320D2, 325D L 325D, 320E L 320, 329D2, 330F L 329F L 330D2 L 320B, 330, 320D L 320D2 L 325D FM 323F L 329E L 328D LCR 330D2 330C L 323F 538 329D L 320E, 322C FM 330F, 324D FM 325C L 329E LN

    track excavators
    320C, 329D, 320, 320D2, 325B, 320EL, 335FLCR, 330-07GC, 330FL, 320CL, 320DL, 329FL, 323FL, 322BL, 325DL, 329DL, 320D2L, 329DLOEM, 325CCR, 329EL, 329E, 330D2L, 328DLCR, 325CL, 325DLOEM, 325BL, 320BL, 320-07, 330FLN, 323-07