114-0752: metal cojinete altura de carga Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0752: metal cojinete altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 114-0752
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (mm): 30,30
    • Ancho de la muesca: A (pulg): 1,19
    • Diámetro de la varilla (mm): 55,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,17
    • Diámetro exterior de la muesca: B (mm): 60,00
    • Diámetro exterior de la muesca: B (pulg): 2,36
    mini hydraulic excavator
    307B, 307C, 308D 307-A 307D, 308C