114-0756: Anillo metálico de desgaste de culata con cojinete
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0756: Anillo metálico de desgaste de culata con cojinete

    Número de pieza: 114-0756
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (mm): 40,30
    • Ancho de la muesca: A (pulg): 1,59
    • Diámetro de la varilla (mm): 85,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,35
    • Diámetro exterior de la muesca: B (mm): 90,00
    • Diámetro exterior de la muesca: B (pulg): 3,54
    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH MH3026, M325D L MH

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K, 613G

    wheeled excavator
    M320, M318, M316C, M322C, M318C, M325C MH M322D, M322D MH M324D2 MH M320F, M318D MH M316D, M322D2 MH M318C MH M318D, M322F, M320D2, M322D2, M318F

    wheel-type loader
    962K, 962M, 962 950M, 950K

    excavator
    320E LN 325 L 315C, 319D LN 323D L 320E L 311D LRR 320 L 330-A L 329D L M325D L MH 323E L 320B S 314D LCR 313F L 325B L 324D L 322N, 350-A 319D 312E L 320C, 318C, 320E, 320D L 317B LN 336D L 320B L 323E LN 322C, 319D L 320D FM RR 320-A 320E LRR M325D MH 323F 317-A 325-A FM L 323F L 325B LN 325D, 322-A L 315D L 318B, 315F LCR 312C L 320D2, 320D, 312B, 330 L 318F L 325-A 323F SA 345B L 322 LN 345B, 312B L 312D, 316E L 315B, 315B L 325D L 319C 325C, M318F, 350-A L 312C