114-0761: Anillo metálico de desgaste de culata con cojinete
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0761: Anillo metálico de desgaste de culata con cojinete

    Número de pieza: 114-0761
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (mm): 60,30
    • Ancho de la muesca: A (pulg): 2,37
    • Diámetro de la varilla (mm): 110,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 4,33
    • Diámetro exterior de la muesca: B (mm): 115,00
    • Diámetro exterior de la muesca: B (pulg): 4,53
    log loaders forestry
    324DFMLL, 568LL

    forestry excavators
    330CFMHW

    wheeled excavator
    W330B M330D M325B W345B II

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    forest products
    322C, TK1051

    excavator
    345D L 345C, 350-A L 350-A 330B LN 349F LXE 350 L 330 L 340F L UHD 345B II 345B L 349D2, 349F L 330B L 322C FM 325B L 349D L 345B, 349D2 L 349E L 330C FM 568 FM 345C L 328D LCR 352F XE VG 324D FM LL 349E L VG

    wheel dozers
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    wheel excavators
    M325BMH, W330BMH, W345BIIMH

    track excavators
    345DLVG, 349D2L, 349D, 345D, 350, 349DL, 345BIIL, 345BII, 345BL, 349FL, 330BL, 350L, 345DL, 349D2, 325BL, 322BL, 345CL, 330BLN, 349DLVG, 330L, 330LN, 328DLCR, 330B, 345B, 352FXE, 340FUHD

    earthmoving compactor
    836G, 836H