114-0763: metal cojinete altura de carga Anillo de desgaste
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-0763: metal cojinete altura de carga Anillo de desgaste

    Número de pieza: 114-0763
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (mm): 60,30
    • Ancho de la muesca: A (pulg): 2,37
    • Diámetro de la varilla (mm): 130,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 5,12
    • Diámetro exterior de la muesca: B (mm): 135,00
    • Diámetro exterior de la muesca: B (pulg): 5,31
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    work tool
    S80, S25, S40, S130, S30, S50

    forest products
    312D L 345D, 345B II 568 FM 345C, 385C, 350-A 349D2 L 349E L 350-A L 385C FS 352F, 345C L 345B, 345D L VG 349F L 325C FM 345B L 365B, 352F-VG 349E L VG 568 FM LL 349F, 385C L 330D FM 349E, 349D L 352F XE VG 365C L 558 345D L 325D FM LL 374F L 325D FM 365B II 374D L 365C 349D, 5090B, 330C FM 349D2

    excavator
    312D L 345D, 345B II 568 FM 345C, 385C, 350-A 349D2 L 349E L 350-A L 385C FS 352F, 345C L 345B, 345D L VG 349F L 325C FM 345B L 365B, 352F-VG 349E L VG 568 FM LL 349F, 385C L 330D FM 349E, 349D L 352F XE VG 365C L 558 345D L 325D FM LL 374F L 325D FM 365B II 374D L 365C 349D, 5090B, 330C FM 349D2

    track excavators
    MH3295, 374FL, 345D, 374DL, 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D, 352F