114-1359: CAJA: RUEDA MOTRIZ
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-1359: CAJA: RUEDA MOTRIZ

    Número de pieza: 114-1359
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (maza)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 160
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 515,6
    • Longitud (mm): 515,6
    • Tamaño del perno (mm): 18
    • Tamaño del perno (pulg): 18
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325B L 322 L 320B S 320B L 325-A L 325B, 320B N 325B LN 320B