114-1803: CONJUNTO DE PALANCA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-1803: CONJUNTO DE PALANCA

    Número de pieza: 114-1803
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Palanca del regulador

    Descripción:

    • Las palancas son componentes importantes de los reguladores, los cuales permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,4
    • Altura (pulg): 1
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    • Longitud (pulg): 4
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-563 CP-563, CS-531D, CS-583, CB-434, CS-533D, CS-533, CS-563C CP-533C, CB-634, CP-533, CS-573, CP-563C, CP-533D, CS-583C, CS-531C, CS-531, CS-573C, CS-533C, CB-634C

    wheel-type loader
    928F, 960F, 950F II 918F, 910E, 950F, 910F

    engine - industrial
    3114, 3116, 3126

    track excavators
    322BL, 322CLN, 320BL, 322L, 325L

    articulated dump truck
    D250D, D20D

    engine - truck
    3116, 3114

    vibratory single drum smooth
    CS-531, CS-531C, CS-563CAW

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, AP-1050, BG-260C, AP-1050B, AP-1000, BG-245C

    3116/3208
    3116

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT18F, IT12B, IT14B

    wheeled excavator
    M318, M325B M320

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    963C, 953C, 963B

    excavator
    325-A L 322B L 325-A 322-A L 322-A N 325B L 322C FM 325-A FM L 325 L 322B, 320-A 322-A LN 325B LN 322C, 320B L 322-A

    wheel loaders
    IT18F, IT14F, 950F

    wheel excavators
    M320, M325BMH