114-2864: POLEA: ALTERNADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-2864: POLEA: ALTERNADOR

    Número de pieza: 114-2864
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del alternador

    Descripción:

    • Las poleas del alternador permiten que los alternadores giren por acción de las correas, que reciben el impulso de los sistemas de mando auxiliar del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 96,5
    • Longitud (mm): 96,5
    track-type tractor
    D5C III D5G, D4C III D3G, D3C III D4G

    track-type loader
    939C, 933, 939, 933C