114-3362: Sello anular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-3362: Sello anular

    Número de pieza: 114-3362
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,07
    • Diámetro interno (pulg): 0,43
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    pipelayer
    572R, 578, 589

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 621F, 631E, 623F, 615C II 623E, 657E, 621, 621E, 637E, 637D, 615C, 627G, 627F, 621B, 611, 615

    engine - generator set
    3408C 3406C 3412C 3412 3406B 3408 3408B 3306B 3304B PM3412

    mini hydraulic excavator
    304.5

    motor grader
    12H NA 14H NA 140G, 140H NA 160H, 12G, 160H NA 12H ES 16H NA 163H NA 12H, 160H ES 140H, 143H, 140H ES 16G, 14G

    wheel-type loader
    966E, 950F II 972G, 950E, 966F II 980G II 966G, 990, 980F, 988F, 966F, 980G, 980F II 988B, 950B, 970F, 966D, 980C, 950B/950E 992D, 992C

    wheel-type skidder
    525, 515

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3306 SPS342 3306B 3406C 3412C SPT342 3408B SCT673

    articulated dump truck
    D40D, D25D, D300B, D25C, D250E, D400, D350C, D35C, D300D, D400E, D35HP D350D, D30D, D30C, D250E II D400D

    engine - truck
    3406B 3408B 3406C 3408 C-10

    off-highway truck
    769C, 773B, 772B, 768C, 771C, 775B

    challenger
    65B, 65D, 65, 65C

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-450C, PM-565, PM-465, PR-1000, PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D8L, D7G, D8R D6R, D6G2 LGP D9R, D6H, D6H XL D6H XR D7H, D7R, D6D, 8U 8S D6H II 8 D7G2 D8R II D6E D8N, 8A 58 D6G2 XL

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    834B, 814F, 834U 824C, 834S 824G, 824G II 814B

    track-type loader
    973

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330-A L 235C, 330-A 330B L 330-A L 330B, 330 L 350-A 235B

    earthmoving compactor
    816F, 815B, 825G, 816B, 815F, 836, 826G II 826C, 826G, 825C