114-3364: Arandela especial
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-3364: Arandela especial

    Número de pieza: 114-3364
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Arandela de sellado

    Descripción:
    Las arandelas de sellado se usan para impedir que se produzcan fugas a través de los orificios de los pernos en aplicaciones de baja presión.

    Atributos:
    Las arandelas de sellado Cat® son de acero y cuentan con un centro de caucho adherido.

    El material de caucho se selecciona según las necesidades de temperatura y compatibilidad de fluidos de la aplicación.

    Proteja su inversión con sellos Cat originales. Si no dice Cat, es solo un sello.

    Aplicaciones:
    Las arandelas de sellado se usan en uniones empernables que deben protegerse contra fugas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro exterior (pulg): 0,39
    • Diámetro interno (pulg): 0,14
    • Fastener size (in): 6/32"
    • Grosor del acero (pulg): 0,04
    • Material: NBR: nitrilo o acero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    pipelayer
    578

    wheel tractor-scraper
    623E, 615, 637E, 615C, 621F, 637G, 613C II 621E, 613C, 631E, 623F, 657E, 627B, 627E, 611, 627G, 615C II 627F

    engine - generator set
    3406C 3412C CG137-12 3306B 3408B 3408 3412 3408C 3406B 3208 3304B 3306 CG137-08 XQG400 3406E 3306C

    mini hydraulic excavator
    301.8C, 301.6C

    motor grader
    160H ES 140H NA 12H NA 14G, 160H, 140H ES 140G, 12H, 140H, 12G, 130G, 120G, 143H, 160H NA 163H NA 16H NA 12H ES 14H NA 16G

    wheel-type loader
    950B, 966F II 980G, 966F, 966G, 980F, 972G, 950E, 980C, 966E, 980F II 950B/950E 966D, 970F

    engine - industrial
    3406B 3304 3208 3306 3406C SG137-08 G3606 G3306B G3608 G3612 G3516J G3616 3408C HT400 CG137-08 3306B C175-16 G3516B G3606B CG137-12

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 525, 515, 545, 518C

    articulated dump truck
    D30D, D40D, D350D, D400D, D300E, D300E II D250E, D25D, D250E II

    engine - truck
    3406C 3412C CG137-12 3306B 3408B 3408 3412 3408C 3406B 3208 3304B 3306 CG137-08 XQG400 3406E 3306C

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 772B

    challenger
    65D, 65C

    cold planer
    PM-565

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D9R, D5H, D6R, D6E SR D5E, 8U D7R, D7H, D8N, 7U D4H, D6D SR 7A D4H III 8 8A D6H, D8R D10N, D5H XL 7S D6G SR 7 8S D6G, D6E D4H XL D6H XR 57H 8SU 7SU D6H XL D6D, 58 D4E SR D8L, D7G

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    824C, 834B, 834U 814F, 834S

    petroleum products
    3512E

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    330B L 235C, 350-A L 330-A 235B, 350 L 350-A 330B LN

    earthmoving compactor
    826C, 836, 816F, 815F, 825C