114-4416: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-4416: CONJUNTO DE NÚCLEO: RADIADOR

    SKU:114-4416
    $1.00

    Núcleo del radiador

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Los núcleos son componentes importantes de los radiadores, con los cuales se absorbe el calor excesivo para enfriar los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 226,06
    • Altura (mm): 137,16
    • Longitud (pulg): 79
    • Altura (pulg): 5,4
    • Longitud (mm): 2.006,60