114-9007: POLEA DE VENTILADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-9007: POLEA DE VENTILADOR

    Número de pieza: 114-9007
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea de mando del ventilador

    Descripción:

    • Las poleas impulsoras del ventilador permiten que, mediante las correas, sea posible accionar el ventilador.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 86,4
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 292,1
    excavator
    325B L 322 LN 322N, 322 L 322-A 322-A L 322C