114-9278: SEGMENTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    114-9278: SEGMENTO

    Número de pieza: 114-9278
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (segmento)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de dientes de la rueda motriz: 4
    • Número de pernos de la rueda motriz: 4
    • Número de segmentos de rueda motriz: 2
    • Tamaño del perno (pulg): 17,8
    track-type tractor
    D5C III

    track-type loader
    939