115-1853: ESLABÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-1853: ESLABÓN

    Número de pieza: 115-1853
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena (derecha)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena permiten la remoción e instalación convenientes de la cadena y se elimina la necesidad de un pasador y un buje maestros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): 21
    • Tamaño del perno (pulg): 21
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325C FM 325C L 322C, 329D L 322C FM 336E, 330C, 345C, 322 L 329E L 329D2 L 325B L 325D L 320C, 325D, 323D LN 329D2, 320B L 325C, 336F, 320B, 323D SA 329D, 330D2 352FMHPU 330C L