+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-2421: Batería de arranque seca de alto rendimiento superior

    Número de pieza: 115-2421
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Batería de Salida Alta de Primera Calidad con Capacidad de Amperios de Arranque en Frío de 12 Voltios 950

    Descripción:
    Las baterías Cat® suministran a su equipo la energía necesaria para operar.

    Atributos:
    1) Capacidad de amperaje de arranque en frío líder en la industria
    2) Máxima resistencia a la vibración
    3) Los diseños libres de mantenimiento o de bajo mantenimiento están disponibles en configuraciones en seco y húmedas

    Aplicación:
    Ideal para aplicaciones de la máquina y el motor Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Amperios de arranque en frío (CCA): 950
    • Aplicación: Inicio
    • CA: 1.140
    • Capacidad de amperios/h a 20 h: 90
    • Capacidad de reserva (min): 170
    • Longitud (pulg): 12,90
    • Tamaño de grupo: 30H, 31
    • Tapas de ventilación accesibles: Tapas de ventilación accesibles
    • Terminal: Bornes SAE
    • Tipo de batería: Seco
    • Tipo de equipo: INDUSTRIAL, CAMIÓN, AGRÍCOLA
    • Tipo de mantenimiento: Libre de mantenimiento
    • Tipo de rejilla: Diseño de rejilla de aleación de calcio y plomo
    • Voltaje (voltios): 12
    • Ácido nominal de llenado (qt): 6,6
    3300
    G3306, 3306B, 3304B, 3306

    pavimentadoras de asfalto
    BG-2255C, AP-900B, AP-655C, AP-1000B, BG-260C, BG-240C

    compactadores de suelo vibratorios
    CS-563DAW

    arrastradores de troncos
    545

    tiendetubos
    583R, 583T, 587T, 587R

    productos de petróleo
    C18

    camiones de obras
    789C, 793B, 793C, 785C, 793D, 789B, 797, 784B, 785DOEM, 785B, 784C, 785D, 797B

    compactadores de asfalto vibratorios de doble tambor
    CB-534D, CB-534DXW

    de 7 a 9 litros
    XQP275, C9, C7, 3126B, 3114, XQP150, 3126, C-9

    cargadores subterráneos para minería
    R1700G, R1300GII

    taladoras apiladoras de cadenas
    521, 522, 2491, 532, TK711, 511, 2390, TK732, TK722, 2290, 2391, TK721

    3116/3208
    3116, 3208

    transmisión
    TH48, TH31, CX35, TH35, CX31, CX31 DB

    tractores agrícolas
    85E, 35, 95E, 65E, 55, 45, 75E, 85D, 45B, 75D, 55B

    cargadores de ruedas
    966G, IT62G, 950G, 962G, 972G

    v de 27 a 32 litros
    G3412, C32, 3412E, 3412C, 3412D, G3408B, C27, 3408A, 3408C, G3408, 3408E, 3412

    de 10 a 13 litros
    C11, C13, C-12, C-10, 3176B, C12, 3196, 3176C

    de 15 a 18 litros
    3406C, C15, C18, C15 CKD, 3406E, 3456, G3406, C18 CKD, 3406C CKD, XQP500

    cargadores forestales de pluma recta
    539

    motor: grupo electrógeno
    XQP100

    3000
    C2.2, C6.6, C4.4

    tractores de cadenas
    D8RII, D8RLRC, D8T