+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-3328: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 115-3328
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (servicio moderado, garra simple, cadena cuádruple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio moderado son las mejores zapatas para condiciones abrasivas y de impacto bajo a medio. Estas zapatas ofrecen la mejor penetración y tracción, resisten el desgaste y la flexión, y están disponibles en diferentes anchos y con distintas modificaciones. Se laminan con acero de contenido intermedio de carbono modificado.
    • La cadena cuádruple permite agregar dos cadenas de estabilizador a los extremos exteriores de las zapatas de cadena a fin de proporcionar mayor resistencia en condiciones de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 660
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, cadena cuádruple
    skidders
    D5TSKHII