115-3455: VÁLVULA: DERIVACIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-3455: VÁLVULA: DERIVACIÓN

    Número de pieza: 115-3455
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Válvula de derivación del regulador

    Descripción:

    • Las válvulas de derivación son componentes importantes de los reguladores, que permiten controlar el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Ethylene glycol (ingested), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 69,85
    • Longitud (mm): 95,25
    • Longitud (pulg): 3,75
    engine - industrial
    3208