115-3503: GRUPO DE BLOQUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-3503: GRUPO DE BLOQUE

    Número de pieza: 115-3503
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque de motor

    Descripción:

    • Los bloques de motor funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bloque de cilindros remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 990,6
    • Altura (pulg): 39
    • Ancho (mm): 1.079,50
    • Longitud (mm): 1.333,50
    • Longitud (pulg): 52,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.