115-3576: GRUPO DE REGULADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-3576: GRUPO DE REGULADOR

    Número de pieza: 115-3576
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador

    Descripción:

    • Con los reguladores se controla el suministro de combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Altura (pulg): 8,5
    • Ancho (mm): 307,34
    • Longitud (mm): 307,34
    • Longitud (pulg): 12,1
    excavator
    322B, 322B L 322B LN