115-4170: CONJUNTO DE COLECTOR DE ACEITE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-4170: CONJUNTO DE COLECTOR DE ACEITE

    Número de pieza: 115-4170
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Colector de aceite

    Descripción:

    • En los colectores de aceite se deposita el aceite lubricante para el cárter.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 368,3
    • Altura (pulg): 14,5
    • Ancho (mm): 359,41
    • Longitud (mm): 915,67
    • Longitud (pulg): 36,05
    vibratory single drum smooth
    CS-531D

    asphalt paver
    AP-900B, BG-240C

    paving compactor
    CP-563D, CS-563D CS-533D, CS-583D, CS-573D, CP-533D

    motor grader
    160K, 120K, 140K, 140K 2

    petroleum products
    C7, 3126E, 3116, 3126B, 3126

    engine - industrial
    3116, C7, 3126B

    motor graders
    140G, 140K

    engine - truck
    C7, 3126E, 3116, 3126B, 3126