+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-4192: CUBO

    Número de pieza: 115-4192
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Enchufe del balancín

    Descripción:

    • Los enchufes son componentes importantes de los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 20,32
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    meng
    3126

    ieng
    3126 3116

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 3116